Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Proportionele ventielen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Proportioneel drukregelventiel MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN: 4052568148126

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0 bar - 2 bar
Ingangsdruk 1
3 bar - 4 bar