Precisiemanometer PAGN-40-10-R18-1.6
2849914
GTIN: 4052568267025
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6