Manometer PAGN

Manometer conform DIN EN 837-1 voor de montage op een steekschroefkoppeling. Indicatiebereik tot 16 bar / 230 psi.
  • Uitvoeringen gebaseerd op EN 837-1
  • Weergave-eenheden bar, psi, MPa