Precisiemanometer PAGN-40-1M-R18-1.6

2849916

GTIN: 4052568267032

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6
Weergavebereik
0 MPa - 1 MPa