Ventieleenheid VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
GTIN: 4052568423018
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
725 l/min
Veldbus-interface, aansluittechniek
M12x1, A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting aandrijving, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101