Magneetventiel VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
533386
GTIN: 4052568166670
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
360 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch