Magneetventiel VMPA1-M1H-K-S-M7-PI

533390

GTIN: 4052568166717

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
230 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch