Magneetventiel JMFH-5/2-D-3-C-EX

535965

GTIN: 4052568170158

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch