Magneetventiel MFH-5/3G-D-2-S-C-EX

535973

GTIN: 4052568170233

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch