Magneetventiel VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
537965
GTIN: 4052568174897
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
510 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch