Magneetventiel VMPA2-M1H-E-G1/8-PI

537967

GTIN: 4052568174910

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
590 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch