Magneetventiel VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI

537975

GTIN: 4052568174996

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
610 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch