Magneetventiel VMPA2-M1H-W-PI

540051

GTIN: 4052568178369

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
470 l/min
Bedieningswijze
Elektrisch