Magneetventiel MDH-5/3E-D-3-M12D-C
540821
GTIN: 4052568259952
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch