Proportioneel drukregelventiel VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1

542242

GTIN: 4052568180157

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Drukregelbereik
0.02 bar - 2 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
380 l/min