Manometer PAGN-26-16-P10

543487

GTIN: 4052568007300

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
4