Magneetventiel VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
545231
GTIN: 4052568184087
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
260 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch