Manometer PAGN-40-16-P10
548010
GTIN: 4052568007409
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5