Magneetventiel MHJ9-MF

553115

GTIN: 4052568095734

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 6 bar