Magneetventiel MHJ9-QS-4-MF
553118
GTIN: 4052568095758
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 6 bar