Proportioneel drukregelventiel VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P
554044
GTIN: 4052568198305
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min