Magneetventiel VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN: 4052568006143

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1 - G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch