Magneetventiel VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
561365
GTIN: 4052568208752
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1 - G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch