Magneetventiel VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN: 4052568208806

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1 - G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch