Magneetventiel VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

561376

GTIN: 4052568208837

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1 - G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch