Manometer PAGN-26-145P-P10
563732
GTIN: 4052568056865
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
4