Manometer PAGN-40-232P-P10

563733

GTIN: 4052568056872

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5