Manometer PAGN-40-145P-P10

563734

GTIN: 4052568056889

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5