Manometer PAGN-26-1M-P10
563736
GTIN: 4052568056902
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
5
Weergavebereik
0 MPa - 1 MPa