Manometer PAGN-40-1M-P10-CPA

563738

GTIN: 4052568056926

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5
Weergavebereik
0 MPa - 1 MPa