Magneetventiel VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3

566471

GTIN: 4052568213794

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch