Magneetventiel VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
566475
GTIN: 4052568213824
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch