Magneetventiel VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3

566478

GTIN: 4052568213855

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch