Magneetventiel VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1P3

566481

GTIN: 4052568213886

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch