Magneetventiel VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3

566483

GTIN: 4052568213893

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch