Magneetventiel VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1P3
566505
GTIN: 4052568214067
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
560 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch