Magneetventiel VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3

566506

GTIN: 4052568214074

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch