Magneetventiel VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
566510
GTIN: 4052568214104
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch