Magneetventiel VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

566996

GTIN: 4052568214944

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 - G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch