Magneetventiel VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L
566997
GTIN: 4052568214951
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2700 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 - G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch