Magneetventiel VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN: 4052568214968

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 - G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch