Stuurblok VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP

569819

GTIN: 4052568216467

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
3 bar - 10 bar