Stuurblok VOFA
Zuiver mechanisch robuust stuurblok. Bruikbaar als persveiligheidsventiel conform ISO 16092-4 en EU-richtlijn 2006/42/EG (machines).
- Redundant ontworpen ventielblok voor het veilig omkeren van een gevaarlijke beweging of voor het veilig ontluchten van pneumatische aandrijvingen
- Als decentrale individuele aansluitvariant met elektrische en pneumatische enkele aansluiting of als kenmerk geïntegreerd in ventieleiland VTSA/VTSA-F
- Uitgerust met VSVA-ventielen
- Detectie van de schakelpositie via sensoren
- Met veiligheidsfuncties
- Gebruik als persveiligheidsventiel conform ISO 16092-4 mogelijk