Proportioneel drukregelventiel VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
571287
GTIN: 4052568217686
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1750 l/min