Proportioneel drukregelventiel VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

571296

GTIN: 4052568217778

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1750 l/min