Magneetventiel MHJ10-S-2,5-LF

572080

GTIN: 4052568102357

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
50 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 8 bar