Magneetventiel VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L
574219
GTIN: 4052568222277
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch