Magneetventiel VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
574225
GTIN: 4052568222338
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch