Magneetventiel VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L
574228
GTIN: 4052568222369
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch