Magneetventiel VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L

574235

GTIN: 4052568222420

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch